Valikko Haku

Kiekot 260 °C 40.0 mm (DIA) Rullamäärä - 250 Oranssi

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Tuotekoodi:

460515

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 64,5804 €
10 - 19 61,3493 €
20 + 58,1183 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

64,58 €

1 x 64,5804 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Oranssi
Teippityyppi Kiekot
Rullamäärä 250
Tullinimike 3919101990
Koko materiaali Polyimidialusta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä