Valikko Haku

Suojateippi 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

Tätä vihreää polyesteriteippiä on saatavilla 38 micronin paksuisena, ja sen maksimikäyttölämpötila on +180 °C. Se on helppo poistaa sen jättämättä liimajälkiä työkappaleeseen. Yleiskäyttöiset teipit, joka sopivat useimpiin suojaussovelluksiin, mukaan lukien jauhemaalaus ja eloksointi.
Tuotekoodi:

100/12

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 9,1319 €
10 - 19 8,6801 €
20 + 8,2146 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,13 €

1 x 9,1319 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 66.0 m
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Vihreä
Tullinimike 3919108025
Koko materiaali Polyesteri
Teippityyppi Jatkuva rulla

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä