Valikko Haku

Suojateippi - korkea lämpötila

Varastossa

Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.

Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.

Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.

Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.

Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.

Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..

Sarjanumero: SR1059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimi käyttölämpötila Kokonaispituus Väri Materiaali Kokonaisleveys Osta
13,2053 € - 14,6928 € 94 Varastossa
180 °C
66.0 m
Sininen
Polyesteri
12.0 mm
62,1955 € - 69,0999 € 7 Varastossa
260 °C
33.0 m
Vaaleanruskea
PI
50.0 mm
28,0317 € - 31,1599 € 130 Varastossa
180 °C
66.0 m
Sininen
Polyesteri
25.0 mm
31,0837 € - 34,5359 € 103 Varastossa
260 °C
33.0 m
Vaaleanruskea
PI
25.0 mm
17,9967 € - 19,9995 € 81 Varastossa
135 °C
50.0 m
Valkoinen
Kreppipaperi
25.0 mm
53,5369 € - 59,4871 € 6 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
75.0 mm
103,1025 € - 114,5677 € 5 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
100.0 mm
42,9699 € - 47,7553 € 2 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
40.0 mm
4,0485 € - 4,492 € 2 Varastossa
80 °C
50.0 m
Valkoinen
Kreppipaperi
25.0 mm
31,0837 € - 34,5359 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
50.0 mm
4,7209 € - 5,2937 € 8 Varastossa
120 °C
50.0 m
Valkoinen
Kreppipaperi
25.0 mm
8,42 € - 9,3602 € 23 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
12.0 mm
15,5489 € - 17,289 € 5 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
25.0 mm
51,5583 € - 57,2838 € 31 Varastossa
180 °C
66.0 m
Sininen
Polyesteri
50.0 mm
22,3997 € - 28,6716 € Kysy toimitusaikaa täältä
250 °C
50.0 m
Valkoinen
Lasikuitukangas
12.0 mm
34,3815 € - 38,1846 € 29 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
30.0 mm
46,6426 € - 59,7025 € 57 Varastossa
250 °C
50.0 m
Valkoinen
Lasikuitukangas
25.0 mm
14,6788 € - 16,3207 € 9 Varastossa
260 °C
33.0 m
Vaaleanruskea
PI
12.0 mm
19,829 € - 22,0322 € 3 Varastossa
180 °C
66.0 m
Vihreä
PES
18.0 mm
Suojateippi 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Sininen

10216477

Hinta-alue
14,6928 € - 13,2053 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Vaaleanruskea

10221372

Hinta-alue
69,0999 € - 62,1955 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyimidi
Suojateippi 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Sininen

10216484

Hinta-alue
31,1599 € - 28,0317 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Vaaleanruskea

10221365

Hinta-alue
34,5359 € - 31,0837 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Tullinimike
    3919908099
  • Koko materiaali
    Polyimidi
Suojateippi 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

10309681

Hinta-alue
19,9995 € - 17,9967 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    4811419000
  • Koko materiaali
    Kreppipaperi
Suojateippi 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184189

Hinta-alue
59,4871 € - 53,5369 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184110

Hinta-alue
114,5677 € - 103,1025 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184165

Hinta-alue
47,7553 € - 42,9699 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

10241776

Hinta-alue
4,492 € - 4,0485 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    4811419000
  • Koko materiaali
    Kreppipaperi
Suojateippi 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184172

Hinta-alue
34,5359 € - 31,0837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108090
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

10299418

Hinta-alue
5,2937 € - 4,7209 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    4811419000
  • Koko materiaali
    Kreppipaperi
Suojateippi 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184127

Hinta-alue
9,3602 € - 8,42 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184141

Hinta-alue
17,289 € - 15,5489 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108090
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Sininen

10216491

Hinta-alue
57,2838 € - 51,5583 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

10307816

Hinta-alue
28,6716 € - 22,3997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    7019699085
  • Koko materiaali
    Lasikuitukangas
Suojateippi 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184158

Hinta-alue
38,1846 € - 34,3815 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri
Suojateippi 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

10307823

Hinta-alue
59,7025 € - 46,6426 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    7019699085
  • Koko materiaali
    Lasikuitukangas
Suojateippi 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Vaaleanruskea

10221358

Hinta-alue
16,3207 € - 14,6788 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Tullinimike
    3919108090
  • Koko materiaali
    Polyimidi
Suojateippi 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Vihreä

10184134

Hinta-alue
22,0322 € - 19,829 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3919108025
  • Koko materiaali
    Polyesteri