Valikko Haku

Suojateippi 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Ruskea

Tämän ruskean polyimiditeipin maksimikäyttölämpötila on +260 °C. Erittäin tehokas pakkausteippi kestää kemikaaleja ja hankausta. Sopii jauhe- ja elektroforeettiseen maalaukseen. Helppo poistaa jättämättä liimajälkiä.
Tuotekoodi:

200/50

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 67,4145 €
10 - 19 64,0465 €
20 + 60,6785 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

67,41 €

1 x 67,4145 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 33.0 m
Kokonaisleveys 50.0 mm
Väri Ruskea
Tullinimike 3919108025
Koko materiaali Polyimidi
Teippityyppi Jatkuva rulla

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä