Valikko Haku

Suojateippi 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Valkoinen

Tämä väritön kreppipaperi kestää enintään +135 °C lämpötiloja. paperipaketointiteippiä on saatavana kolmena versiona, joista kukin kattaa +80 °C - +135 °C lämpötilat. Tämä yleiskäyttöön sopiva paketointiteippi sopii alhaisimman lämpötilan käyttötarkoituksiin, ja sitä voidaan käyttää synteettisten emaleiden, selluloosan ja akryylimaalien kanssa. Tämä teippi on varustettu silikoniliimajärjestelmällä, joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti korkean lämpötilan maalaussovelluksissa.
Tuotekoodi:

900/25

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,5116 €
10 - 19 18,5347 €
20 + 17,5577 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,51 €

1 x 19,5116 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Tullinimike 4811419000
Koko materiaali Kreppipaperi
Teippityyppi Jatkuva rulla

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä