Valikko Haku

Suojateippi - neliöt

Varastossa

Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullamäärä Osta
135,3369 € - 169,1712 € 18 Varastossa
Vihreä
5000
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
5000
149,4544 € - 175,8229 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5000
130,1306 € - 162,6738 € 57 Varastossa
Vihreä
2000
258,2404 € - 286,9104 € 30 Varastossa
Keltainen
5000
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
2000
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
2000
60,2168 € - 75,2745 € 1 Varastossa
Vihreä
5000
88,2974 € - 110,3717 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
5000
Suojateippi Neliöt 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Vihreä

10294185

Hinta-alue
169,1712 € - 135,3369 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    5000
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Keltainen

10288337


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    5000
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Vihreä

10292761

Hinta-alue
175,8229 € - 149,4544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    5000
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 19.0 mm (W) 19.0 mm (L) Vihreä

10292778

Hinta-alue
162,6738 € - 130,1306 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    2000
  • Hinta / kpl sis ALV
    164.9524 GBP
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Keltainen

10288344

Hinta-alue
286,9104 € - 258,2404 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Rullamäärä
    5000
Suojateippi Neliöt 15.0 mm (W) 15.0 mm (L) Keltainen

10642573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 25.0 mm (W) 25.0 mm (L) Keltainen

10288351


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    2000
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Vihreä

10294178

Hinta-alue
75,2745 € - 60,2168 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Rullamäärä
    5000
  • Hinta / kpl sis ALV
    76.3153 GBP
  • Tullinimike
    3919908099
Suojateippi Neliöt 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Keltainen

10288320

Hinta-alue
110,3717 € - 88,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Teippityyppi
    Neliöt
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullamäärä
    5000