Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Musta

Musta vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (80 shore), mikä tekee siitä hieman kovemman kuin punaisesta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa tiukan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCWA-0077-025

87100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,28 €
5000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

140,00 €

500 x 0,28 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 7.7 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä