Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

Punainen vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (60 shore), mikä tekee siitä hieman pehmeämmän kuin mustasta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa vahvan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCZF-0251-025

11510 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,7216 €
1500 + 0,4559 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

108,24 €

150 x 0,7216 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 25.1 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Punainen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä