Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Punainen

Punainen vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (60 shore), mikä tekee siitä hieman pehmeämmän kuin mustasta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa vahvan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCZF-0381-038

8030 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 1,9838 €
350 + 0,946 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

69,43 €

35 x 1,9838 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 38.1 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Punainen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä