Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm x 10.0 mm Musta LDPE

Tämä monikäyttöinen suorakulmainen putken sisäke asettuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on musta ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Tuotekoodi:

20590703

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0401 €
10000 - 49999 0,0287 €
50000 + 0,0258 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

40,10 €

1000 x 0,0401 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 20.0 mm
B 10.0 mm
H 11.0 mm
h 3.0 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Materiaali LDPE
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä