Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm x 30.0 mm Musta LDPE

Tämä monikäyttöinen suorakulmainen putken sisäke asettuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on musta ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Tuotekoodi:

20591274

1800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 0,405 €
300 - 1499 0,2893 €
1500 + 0,2603 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

12,15 €

30 x 0,405 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 120.0 mm
B 30.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Materiaali LDPE
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä