Valikko Haku

Korkki 11.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Tuotekoodi:

1461809

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 0,0865 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

17,30 €

200 x 0,0865 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
IH 25.4 mm
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3923509000

Tuote 1461809 korvaa:

Korkki 11.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön
Tuotekoodi: 41315

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä