Valikko Haku

Korkki 11.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Tuotekoodi:

1461831

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2999 0,3152 €
3000 + 0,3081 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,52 €

100 x 0,3152 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
IH 38.1 mm
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3923509000

Tuote 1461831 korvaa:

Korkki 11.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön
Tuotekoodi: 461706

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä