Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1193 € - 0,3518 € | 50 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1161 € - 0,1289 € | 2100 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1188 € - 0,3491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2653 € - 0,3095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3217 € - 0,3573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1337 € - 0,3915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1656 € - 0,1848 € | 2070 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1055 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3897 € - 0,3897 € | 1046 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
||
0,4874 € - 0,5407 € | 20 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1055 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,113 € - 0,3326 € | 800 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0266 € - 1,1413 € | 90 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
497193 | 0,3039 € - 0,3368 € | 6 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,2573 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa