Valikko Haku

Kansituki Vasenkätinen 292.0 mm Sinkitty teräs

Tämä kannenpidike taittuu 90 astetta mahdollistaen helpon pääsyn ja estäen kannen sulkeutumisen vahingossa. Käytetään avoimiin kansiin ja sähköpaneeleihin. Vasenkätinen asennussuunta tarjoaa kestävyyttä ja lujuutta. Asennettu kiinnitysruuveilla, hopea, valmistettu sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

07963292002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 18,9469 €
50 + 9,0181 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

18,95 €

1 x 18,9469 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 292.0 mm
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 5.0
Paksuus 2.5 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Sinkitty teräs
Tullinimike 7318190090
Asennusreiän halkaisija 5.4 mm
Jalustan pituus 35.0 mm
Asennustapa Fastener Screws
Toiminnon tyyppi Folding
Saranan tyyppi Kansituki
Rungon materiaali Sinkitty teräs
Asennussuunta Vasenkätinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä