Valikko Haku

Kansituki Oikeakätinen 292.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä kannenpidike taittuu 90 astetta mahdollistaen helpon pääsyn ja estäen kannen sulkeutumisen vahingossa. Käytetään avoimiin kansiin ja sähköpaneeleihin. Oikeakätinen asennussuunta tarjoaa kestävyyttä ja lujuutta. Asennettu kiinnitysruuveilla, hopea, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

27940292001E

112 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 108,0179 €
20 + 52,9929 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

108,02 €

1 x 108,0179 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 292.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 22.0 mm
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 5.4
Paksuus 4.0 mm
Valmis Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890
Asennusreiän halkaisija 5.4 mm
Jalustan pituus 35.0 mm
Asennustapa Fastener Screws
Toiminnon tyyppi Folding
Saranan tyyppi Kansituki
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Oikeakätinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä