Valikko Haku

Kansituki Oikeakätinen 292.0 mm Sinkitty teräs

Tämä kannenpidike taittuu 90 astetta mahdollistaen helpon pääsyn ja estäen kannen sulkeutumisen vahingossa. Käytetään avoimiin kansiin ja sähköpaneeleihin. Vasenkätinen asennussuunta tarjoaa kestävyyttä ja lujuutta. Asennettu kiinnitysruuveilla, hopea, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

27963292001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 6,4352 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

321,76 €

50 x 6,4352 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 202.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 22.0 mm
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 5.4
Paksuus 4.0 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Sinkitty teräs
Tullinimike 8302100090
Asennusreiän halkaisija 5.4 mm
Jalustan pituus 292.0 mm
Asennustapa Fastener Screws
Toiminnon tyyppi Folding
Saranan tyyppi Kansituki
Rungon materiaali Sinkitty teräs
Asennussuunta Oikeakätinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä