Valikko Haku

Tärinää estävät läpiviennit

Varastossa

Puskurina toimivat ja tärinää absorboivat välilevyt ja tärinänvaimennintuet sopivat kohteisiin, missä kiinteän laitteen liikettä ei voi välttää. Nämä tuotteet vähentävät lisäksi melua. Valmistettu mustasta Neopreenikumista, 60 Shore. Viimeistelty läpinäkyvällä dikromaattipinnoitteella Sietää -40-50 ºC lämpötiloja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Osta
0,3852 € - 0,4192 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,4192 € - 0,4192 € 300 Varastossa
Musta
0,0832 € - 0,1229 € 19788 Varastossa
Musta
0,1996 € - 0,1996 € 28408 Varastossa
0,3494 € - 0,3746 € 26269 Varastossa
Musta
0,1572 € - 0,1572 € 33044 Varastossa
0,101 € - 0,1501 € 81570 Varastossa
Musta
0,1201 € - 0,1201 € 23489 Varastossa
0,0796 € - 0,0796 € 15822 Varastossa
10178188 0,1626 € - 0,1626 € 29234 Varastossa
0,1894 € - 0,2329 € 41925 Varastossa
Musta
0,3634 € - 0,3873 € 30768 Varastossa
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
14.3 mm
Laitejalat 4.1 mm 38.1 mm 75 Musta TPE

10035467

Hinta-alue
0,4192 € - 0,3852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Laitejalat 4.1 mm 38.1 mm 75 Musta TPE

10035450

Hinta-alue
0,4192 € - 0,4192 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0832 €

Varastotasot
19788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016999790
Olkaruuvi 5.1 mm 7.4 mm (L) Hiiliteräs

10178171

Hinta-alue
0,1996 € - 0,1996 €

Varastotasot
28408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Huulloksen korkeus
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Tullinimike
    7318153590
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Hinta-alue
0,3746 € - 0,3494 €

Varastotasot
26269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Olkaruuvi 5.1 mm 5.2 mm (L) Hiiliteräs

10178164

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1572 €

Varastotasot
33044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Huulloksen korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Tullinimike
    7318153590
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
81570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Olkaruuvi 5.1 mm 2.0 mm (L) Hiiliteräs

10178157

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1201 €

Varastotasot
23489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Huulloksen korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Tullinimike
    7326909890
Olkaruuvi 5.1 mm 5.2 mm (L) Hiiliteräs

10178140

Hinta-alue
0,0796 € - 0,0796 €

Varastotasot
15822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Huulloksen korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Olkaruuvi 5.1 mm 2.0 mm (L) Hiiliteräs

10178188

Hinta-alue
0,1626 € - 0,1626 €

Varastotasot
29234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Huulloksen korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1894 €

Varastotasot
41925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3634 €

Varastotasot
30768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Huulloksen korkeus
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Tärinänvaimennin Läpivientikumi Harmaa 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Huulloksen korkeus
    8.3 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Muoto
    Pyöreä