Valikko Haku

Tärinänvaimennin Läpivientikumi Musta 9.7 mm 4.0 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-1 or VGS-4.
Tuotekoodi:

VG-1

25586 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1464 €
5000 - 9999 0,1369 €
10000 - 24999 0,1214 €
25000 + 0,0985 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 9.7 mm
Huulloksen korkeus 2.2 mm
Kokonaiskorkeus 5.9 mm
Väri Musta
Koko materiaali Neopreenikumi
Muoto Pyöreä
Tyyli Läpivientikumi
Tyyppi Female
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä