Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.
Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.
Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h2 | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | d2 | d3 | h1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,57 € - 80,76 € | 7 Varastossa |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
84,95 € - 113,26 € | 6 Varastossa |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
119,56 € - 159,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
60,57 € - 80,76 € | 10 Varastossa |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
70,32 € - 93,76 € | 3 Varastossa |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
84,95 € - 113,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
61,35 € - 81,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
73,94 € - 98,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
105,41 € - 140,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
105,41 € - 140,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
75,51 € - 100,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
64,50 € - 86,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
105,41 € - 140,54 € | 1 Varastossa |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
75,51 € - 100,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
84,95 € - 113,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
124,28 € - 165,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
64,50 € - 86,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
169,59 € - 226,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
84,95 € - 113,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
94,39 € - 125,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.