Valikko Haku

Tasoituspyörät - säädettävä

Varastossa

Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.

Sarjanumero: SR5694

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Dynaaminen kuormituskyky Pyörän korkeus Kuormituskapasiteetti Staattisen kuormituksen kapasiteetti Osta
55,7087 € - 56,845 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
77,6282 € - 90,7302 € Kysy toimitusaikaa täältä
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
47,9246 € - 56,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
117,5186 € - 136,3215 € Kysy toimitusaikaa täältä
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
77,6282 € - 90,7302 € 3 Varastossa
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
102,4896 € - 118,8879 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
71,5545 € - 83,6383 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
38,2389 € - 39,0193 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 kg
42.0 mm
25.0 kg
50.0 kg
1335863 74,0021 € - 86,4997 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
84,8084 € - 98,3778 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
74,657 € - 86,6022 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
Nostopyörä 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumiini

1335861

Hinta-alue
56,845 € - 55,7087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Alumiini

1335867

Hinta-alue
90,7302 € - 77,6282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    375.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    750.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    12.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm
Nostopyörä 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumiini

1335862

Hinta-alue
56,0235 € - 47,9246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä 750 kg 15.0 mm 100.0 mm Alumiini

1335870

Hinta-alue
136,3215 € - 117,5186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    750.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    1500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    97.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    15.0 mm
  • Asennuskorkeus
    130.0 mm
Nostopyörä 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Alumiini

1335868

Hinta-alue
90,7302 € - 77,6282 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    375.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    750.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    12.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm
Nostopyörä 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumiini

1335866

Hinta-alue
118,8879 € - 102,4896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    250.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    63.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    15.0 mm
  • Asennuskorkeus
    102.0 mm
Nostopyörä 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumiini

1335865

Hinta-alue
83,6383 € - 71,5545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    250.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    63.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    15.0 mm
  • Asennuskorkeus
    102.0 mm
Nostopyörä 25.0 kg 10.0 mm 84.0 mm Alumiini

1335860

Hinta-alue
39,0193 € - 38,2389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän korkeus
    42.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    71.0 mm
Nostopyörä 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumiini

1335863

Hinta-alue
86,4997 € - 74,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä 500 kg 12.0 mm 95.0 mm Alumiini

1335869

Hinta-alue
98,3778 € - 84,8084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    500.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    1000.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    12.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm
Nostopyörä 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumiini

1335864

Hinta-alue
86,6022 € - 74,657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm