Valikko Haku

Reunansuojus Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 5) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Tuotekoodi:

490764

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 199,7654 €
10 + 189,7846 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

199,77 €

1 x 199,7654 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 1.0 - 3.0 mm
Kokonaiskorkeus 16.1 mm
Rullan pituus 20.0 m
Kokonaisleveys 27.5 mm
Suunta Sivu
Materiaalityyppi Dual
Tyyppi Kupla
Väri Musta
Sisältää 20.0 m roll
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä