Valikko Haku

Transistorin eriste 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Harmaa

Insulator for TO-220 package components
Tuotekoodi:

TO-220-68

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,5752 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

787,60 €

500 x 1,5752 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Silikonikumi;Lasikuitu
Tyyppi Insulator Pad
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä