Valikko Haku

Transistorin eriste 15.4 mm (L) 10.2 mm (W) Musta

Insulator for TO-220 package components
Tuotekoodi:

IEC-TO-220-18

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3765 €
5000 + 0,3532 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

376,50 €

1000 x 0,3765 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Tyyppi Insulator
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä