Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 22.0 mm PA Väritön

Tässä tuellisessa kaapelikiinnikkeessä on sileä puoli, joka on tarkoitettu ahtaisiin paikkoihin, joissa kaapelit on vedettävä lähellä paneeleja. Siinä on kuppikanta, joka parantaa stabiilisuutta. Tämä kiinnike on valmistettu UL94 V-0 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SCCB-1-19

184000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Sisään painettava
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 22.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.5 - 7.0 mm
Paneelin paksuusalue 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 4.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Materiaali PA
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä