Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

Tämä tuettu lukitusklipsi voidaan asentaa halkaisijaltaan 1,6 mm reikään paneelin paksuudessa. Sen välilevyn pituus on 4.8 mm, ja maksimikaapelihalkaisija on 4.8 mm.
Tuotekoodi:

SLCS-250-3-19

1942 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1196 €
5000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1148 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

119,60 €

1000 x 0,1196 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Sisään painettava
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.8 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Spacer Height 4.8 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Materiaali PA
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä