Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

This locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This harness is manufactured from material rated UL94 V-2.
Tuotekoodi:

SLCSE-250-3-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1076 €
5000 - 9999 0,1054 €
10000 + 0,1033 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

107,60 €

1000 x 0,1076 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Sisään painettava
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 18.4 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.8 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Materiaali PA
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä