Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 11.1 mm PA Väritön

Tämä kaapelikiinnike voidaan asentaa painamalla piirilevyihin ja sähkölaitteistoihin. Siitä on apua vedettäessä johtoja tai kaapelinippuja.
Tuotekoodi:

SLCSE-500-4-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1196 €
5000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1148 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

119,60 €

1000 x 0,1196 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Sisään painettava
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 11.1 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.8 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Materiaali PA
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä