Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRFMB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Tuulettimen maksimipaksuus | Reiän läpimitta | Kannan läpimitta | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3942 € - 0,4203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,3491 € - 0,3723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3412 € - 0,3792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1322 € - 0,1615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0846 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0985 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3628 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1779 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,2965 € - 1,2965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7913 € - 0,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,725 € - 1,725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
0,284 € - 0,3787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.