Valikko Haku

Tuuletinasennus 4.0 mm 13.9 mm EPDM Musta

Tämä tuuletinasennus tarjoaa turvallisen pidon sekä iskun- ja tärinänsuojan.
Tuotekoodi:

FM-10

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,7913 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

791,30 €

1000 x 0,7913 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tyyppi One End - Flexible
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kokonaispituus 13.9 mm
Kovuus 60 (Shore A)
Tyyli 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä