Valikko Haku

Tuuletinniitit

Kysy toimitusaikaa

Nämä tuulettimen suodattimen niitit on tarkoitettu tuuletinten asennukseen, eliminoiden ruuvi-mutteriyhdistelmän tarpeen. Haarat avautuvat kiinnittyen tiukasti, kun sokka työnnetään sisään. Yksivaiheinen asennus säästää aikaa ja rahaa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Kannan läpimitta Osta
0,2609 € - 0,2719 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.0 mm
Tuulettimen niitti 23.0 mm (L) Nailon 6 Musta

10108918

Hinta-alue
0,2719 € - 0,2609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6