Valikko Haku

Tuulettimen niitti 23.0 mm (L) PA6 Musta

Snap rivet for mounting a fan assembly to a chassis without the need for tools.
Tuotekoodi:

FR-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2652 €
5000 - 9999 0,2591 €
10000 + 0,2545 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

265,20 €

1000 x 0,2652 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Ankkurin pituus 23.0 mm
Kannan läpimitta 5.0 mm
Reiän läpimitta 3.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Työkalutyyppi PPR-T1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä