Valikko Haku

Työntölukko Erilainen avain 17.1 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

492869

270 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 48,7269 €
50 + 46,2948 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

243,63 €

5 x 48,7269 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Käyttökohde Lasiovi
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Avainnus Erilaisella avaimella
Lukitusmekanismi Sprung Bolt
Rungon pituus 23.0 mm
Lukintaväli 17.1 mm
Tullinimike 8301300000
Kokonaispituus 42.0 mm
Kokonaispaksuus 22.0 mm
Kokonaisleveys 22.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä