Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,2315 € - 0,3359 € 11000 Varastossa
Musta
30.0 - 6.0 mm
0,8658 € - 1,4499 € 1959 Varastossa
Musta
30.0 mm
1,2868 € - 2,7024 € 5400 Varastossa
LDPE
Musta
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0735 € - 0,1888 € 60800 Varastossa
Musta
2.0 mm
2.2 - 4.5 mm
3,3258 € - 6,9843 € 181 Varastossa
Kumi
Harmaa
52.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,1872 € - 1,1935 € 184 Varastossa
Kumi
Musta
37.7 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2469 € - 0,2568 € 990 Varastossa
PVC
Musta
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
0,2455 € - 0,4448 € 13900 Varastossa
Väritön
3.5 mm
4.5 mm
9.0 mm
1,8804 € - 1,8804 € 1600 Varastossa
Musta
3.5 mm
6.8 mm
12.7 mm
0,1776 € - 0,2394 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
1.5 mm
3.7 - 3.8 mm
7.9 mm
1,6839 € - 2,7937 € 1134 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
1,1773 € - 2,4725 € 27 Varastossa
Kumi
Musta
39.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,1506 € - 0,2504 € 23672 Varastossa
Nailon
Väritön
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,2635 € - 0,4452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Väritön
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1201 € - 0,2672 € 21000 Varastossa
Nailon
Väritön
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,1105 € - 0,246 € 14600 Varastossa
PA
Väritön
4.75 mm
19.1 mm
19.05 mm
0,1087 € - 0,2422 € 42000 Varastossa
Nailon
Väritön
1.6 mm
3.2 mm
10.31 mm
2,7505 € - 5,776 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
55.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
1,3247 € - 2,7819 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Musta
39.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1754 € - 0,3919 € 9500 Varastossa
PA
Väritön
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
  • / 7
Päätykärki 30.0 x 6.0 mm PVC Musta

10257173

Hinta-alue
0,3359 € - 0,2315 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 - 6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155844

Hinta-alue
1,4499 € - 0,8658 €

Varastotasot
1959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyöreä Työntösovitejalka Musta PE

10155837

Hinta-alue
2,7024 € - 1,2868 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalustalliset neliökulmajalat
  • Väri
    Musta
Varsijalat 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Hinta-alue
0,1888 € - 0,0735 €

Varastotasot
60800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.2 - 4.5 mm
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 52.0 mm Kumi Harmaa

10280379

Hinta-alue
6,9843 € - 3,3258 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    52.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Päätykärki 25.0 mm 37.7 mm Kumi Musta

10280416

Hinta-alue
1,1935 € - 1,1872 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    37.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 15.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10316283

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2469 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.8 - 12.7 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Varsijalat 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

10060285

Hinta-alue
0,4448 € - 0,2455 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 mm
  • Alustan korkeus
    3.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusipuujalat 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in

10005958

Hinta-alue
1,8804 € - 1,8804 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.8 mm
  • Alustan korkeus
    3.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 7.9 mm 1.5 mm 0.150 in TPE/TPV Musta

10021835

Hinta-alue
0,2394 € - 0,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 3.8 mm
  • Alustan korkeus
    1.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    7.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155899

Hinta-alue
2,7937 € - 1,6839 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kävelytuen laitejalat 22.0 mm 39.0 mm Kumi Musta

10280362

Hinta-alue
2,4725 € - 1,1773 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    39.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Pysäytin 12.7 mm 3.96 mm Nailon Väritön

10149201

Hinta-alue
0,2504 € - 0,1506 €

Varastotasot
23672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    3.96 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 37.08 mm 4.57 mm Nailon Väritön

10149232

Hinta-alue
0,4452 € - 0,2635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.7 mm
  • Alustan korkeus
    4.57 mm
  • Pohjan halkaisija
    37.08 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 19.05 mm 2.39 mm Nailon Väritön

10149218

Hinta-alue
0,2672 € - 0,1201 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 mm
  • Alustan korkeus
    2.39 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.05 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 19.05 mm 4.75 mm Nailon Väritön

10149881

Hinta-alue
0,246 € - 0,1105 €

Varastotasot
14600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.1 mm
  • Alustan korkeus
    4.75 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.05 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 10.31 mm 1.6 mm Nailon Väritön

10149164

Hinta-alue
0,2422 € - 0,1087 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.31 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Kävelytuen laitejalat 22.0 mm 55.0 mm Kumi Harmaa

10280348

Hinta-alue
5,776 € - 2,7505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    55.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 39.0 mm Kumi Musta

10280386

Hinta-alue
2,7819 € - 1,3247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    39.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Pysäytin 19.1 mm 2.28 mm Nailon Väritön

10149928

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1754 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.1 mm
  • Alustan korkeus
    2.28 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön