Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
24,233 € - 25,7801 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
6.4 mm
27,6147 € - 33,6661 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaahto
16,5524 € - 18,8114 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
3.2 mm
16,881 € - 17,9489 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
12.7 mm
6.4 mm
41,0867 € - 50,0953 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaahto
13,1707 € - 14,0332 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,3806 € - 0,4029 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,2738 € - 0,2738 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,4038 € - 2,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,4696 € - 0,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
8,559 € - 11,392 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
13,0064 € - 14,444 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM
24,2604 € - 26,9438 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM
0,4464 € - 0,4464 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,2969 € - 0,2969 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
23,836 € - 26,4647 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM
  • / 2
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

472069

Hinta-alue
25,7801 € - 24,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

472087

Hinta-alue
33,6661 € - 27,6147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

472063

Hinta-alue
18,8114 € - 16,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

472067

Hinta-alue
17,9489 € - 16,881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

472090

Hinta-alue
50,0953 € - 41,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

472061

Hinta-alue
14,0332 € - 13,1707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 8.0 mm 5.0 m EPDM Musta

120088


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200210

Hinta-alue
0,4029 € - 0,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 20.0 m PE Musta

1100220

Hinta-alue
0,2738 € - 0,2738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 5.0 m EPDM Musta

12001020

Hinta-alue
2,2461 € - 1,4038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200225

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 3.0 mm 50.0 m EPDM Musta

120031000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    1000.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 12.7 mm 7.6 m PVC Musta

472098

Hinta-alue
11,392 € - 8,559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200510001

Hinta-alue
14,444 € - 13,0064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101500
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200325001

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

1100525

Hinta-alue
0,4464 € - 0,4464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

1100110

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

1100530

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

1100210

Hinta-alue
0,2969 € - 0,2969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200520001

Hinta-alue
26,4647 € - 23,836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099