Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.2 mm

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Tuotekoodi:

10117

26000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0968 €
10000 + 0,051 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

96,80 €

1000 x 0,0968 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 7.9 mm
Sisähalkaisija 3.0 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 11.0 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä