Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Tuotekoodi:

15105

6730 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,8343 €
1000 + 0,8734 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

183,43 €

100 x 1,8343 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali TPE
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 37.0 mm
Sisähalkaisija 31.2 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 45.5 mm
Kokonaiskorkeus 9.5 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä