Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Tuotekoodi:

498034

36112 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0746 €
2500 - 4999 0,0709 €
5000 - 7499 0,0672 €
7500 - 9999 0,0633 €
10000 + 0,0597 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

37,30 €

500 x 0,0746 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 10 mm
Sisähalkaisija 6 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 14 mm
Kokonaiskorkeus 6.5 mm
Paneelin paksuus 1.5 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä