Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 12 mm 18 mm 22 mm 1 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Tuotekoodi:

498107

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,131 €
1250 - 2499 0,1244 €
2500 - 3749 0,118 €
3750 - 4999 0,1113 €
5000 + 0,1048 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

32,75 €

250 x 0,131 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali EPDM
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 18 mm
Sisähalkaisija 12 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 22 mm
Kokonaiskorkeus 6 mm
Paneelin paksuus 1 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä