Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 16 mm 22 mm 27 mm 4 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Tuotekoodi:

498115

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2245 €
500 - 999 0,2135 €
1000 - 1499 0,2026 €
1500 - 1999 0,1903 €
2000 + 0,1793 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,45 €

100 x 0,2245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali EPDM
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 22 mm
Sisähalkaisija 16 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 27 mm
Kokonaiskorkeus 10 mm
Paneelin paksuus 4 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä