Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Tuotekoodi:

HG-16-V0

1996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,2842 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 284,20 €

1000 x 1,2842 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali TPE
Tyyppi Reiällinen läpivientikumi
Reiän läpimitta 31.5 mm
Sisähalkaisija 24.6 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 38.1 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä