Valikko Haku

Valokuvanipistimet

Varastossa

Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.

Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.

  • Material: PP, Sealon
  • Colour: Violet, Grey, White, Natural, Yellow, Blue

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaiskorkeus Osta
0,1599 € - 0,2217 € 3250 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
0,1782 € - 0,2455 € 1250 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
0,2441 € - 0,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,2034 € - 0,3718 € 4600 Varastossa
25.0 mm
16.0 mm
0,2161 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,2806 € - 0,5136 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,2441 € - 0,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,1459 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
10.0 mm
0,1529 € - 0,2133 € 8932 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
0,2034 € - 0,3718 € 13864 Varastossa
25.0 mm
16.0 mm
0,2554 € - 0,4687 € 16000 Varastossa
25.0 mm
16.0 mm
0,1669 € - 0,2301 € 8522 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
0,2315 € - 0,4224 € 12691 Varastossa
25.0 mm
16.0 mm
0,2315 € - 0,4224 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,3073 € - 0,5599 € 4900 Varastossa
25.0 mm
16.0 mm
Seinäkiinnike 4.0 mm 15.0 mm SBC Väritön

10118283

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 8.0 mm 15.0 mm SBC Väritön

10118306

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1782 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 6.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118368

Hinta-alue
0,4448 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 3.0 mm 25.0 mm PP Harmaa

10118320

Hinta-alue
0,3718 € - 0,2034 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.1 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 4.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118337

Hinta-alue
0,3943 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 10.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118399

Hinta-alue
0,5136 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 6.0 mm 25.0 mm SBC Harmaa

10118375

Hinta-alue
0,4448 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 1.5 mm 15.0 mm SBC Väritön

10118269

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 2.5 mm 15.0 mm SBC Väritön

10118276

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1529 €

Varastotasot
8932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 3.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118313

Hinta-alue
0,3718 € - 0,2034 €

Varastotasot
13864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 8.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118382

Hinta-alue
0,4687 € - 0,2554 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 6.0 mm 15.0 mm SBC Väritön

10118290

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
8522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 5.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10118344

Hinta-alue
0,4224 € - 0,2315 €

Varastotasot
12691 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Seinäkiinnike 5.0 mm 25.0 mm SBC Harmaa

10118351

Hinta-alue
0,4224 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.2 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri
Seinäkiinnike 16.0 mm 25.0 mm SBC Harmaa

10118405

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3073 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Materiaalin maksimipaksuus
    0.4 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Styreenibutadieenilohkokopolymeeri