Valikko Haku

Värinänestorenkaat

Varastossa

Anti Rattle Rings help prevent vibration on telescopic tubes that often rattle when fitted.

These rings help optimise performance of the tubes; reducing wear and tear that continued vibration may cause. They will also assist in noise prevention. In addition, the rings cover the connection and provide a neat finished appearance to your assembly.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1288 € - 0,439 € 5000 Varastossa
0,1288 € - 0,439 € 20750 Varastossa
0,1288 € - 0,4479 € 1550 Varastossa
0,2535 € - 0,2535 € Kysy toimitusaikaa täältä
Värinänestorengas 22.2 mm 25.4 mm Musta PVC

10093290

Hinta-alue
0,439 € - 0,1288 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    25.4 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Värinänestorengas 22.2 mm 25.4 mm Harmaa PVC

10093306

Hinta-alue
0,439 € - 0,1288 €

Varastotasot
20750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    25.4 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Värinänestorengas 19.1 mm 22.2 mm Musta PVC

10093320

Hinta-alue
0,4479 € - 0,1288 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Värinänestorengas 19.1 mm 22.2 mm Harmaa PVC

10093337

Hinta-alue
0,2535 € - 0,2535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790