Valikko Haku

Vedettävät suojakannet 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silikoni Musta

This blade cap is made of black Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Tuotekoodi:

35-SCR4000

10210 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,207 €
5000 - 9999 0,2024 €
10000 + 0,1978 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

207,00 €

1000 x 0,207 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 0.8 mm
IH 0.8 mm
Suurin lämpötila 300 °C
Väri Musta
Materiaali Silikoni
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä