Valikko Haku

Ezecap 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silikoni Kirkas

This Ezecap is made of Silicone and can withstand operating temperature range up to 250 C. It is use to cover 12.2 mm diameter components to mask prevent paint.
Tuotekoodi:

461849

1628 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 0,5961 €
125 - 249 0,5365 €
250 + 0,3219 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

14,90 €

25 x 0,5961 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 12.2 mm
IH 38.1 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Kirkas
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä