Valikko Haku

Vedettävät suojakannet 7.9 mm (ID) 35.0 mm (H) EPDM Musta

This Ezecap is made of black EPDM and can withstand operating temperature range up to 180 C. Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. The flange help to grip the part for easy removal.
Tuotekoodi:

461869

3334 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,8228 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

822,80 €

1000 x 0,8228 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 7.9 mm
IH 35.0 mm
Suurin lämpötila 180 °C
Väri Musta
Materiaali EPDM
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä