Valikko Haku

Ezecap 9.7 mm (ID) 23.1 mm EPDM Musta

This Ezecap is made of black EPDM and can withstand operating temperature range up to 180 C. Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. The flange help to grip the part for easy removal.
Tuotekoodi:

461872

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,5611 €
500 + 0,7434 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

78,06 €

50 x 1,5611 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 9.7 mm
IH 23.1 mm
Suurin lämpötila 180 °C
Väri Musta
Materiaali EPDM
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä