Valikko Haku

Rihlattu Ezecap 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silikoni Väritön

Tämä rihlattu EZ-kansio on valmistettu värittömästä silikonista, ja sen käyttölämpötila on jopa 250C. Muotoilussa on laippa helppoa irrotusta varten ja sisäiset rihlat, jotka toimivat tiivisteenä tunkeutumia vastaan peittosovelluksissa.
Tuotekoodi:

491664

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,3777 €
200 - 1999 1,1322 €
2000 + 1,0747 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 18.0 mm
IH 52.0 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Väritön
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä