Valikko Haku

Vedettävät suojakannet 7.5 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

Tämä keltainen kielekkeellinen suojakorkki on valmistettu PVC:stä. Se sopii erinomaisesti yleiseen suojaukseen ja kestää enintään +210 C:n käyttölämpötilan käytettäessä kuumuudelle altistuvissa kohteissa, kuten suojauksessa. Sen liuska tarjoaa vahvan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCYJ-0075-013

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1998 €
5000 + 0,0898 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

99,90 €

500 x 0,1998 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 7.5 mm
IH 13.0 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Keltainen
Materiaali PVC
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä