Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1848 € - 0,2259 € | 951 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,193 € - 0,2341 € | 3577 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2436 € - 0,3278 € | 5298 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0463 € - 0,0517 € | 4546 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
465746 | 0,0709 € - 0,0789 € | 717 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,1388 € - 0,1536 € | 2446 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1217 € | 298 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,192 € - 0,2323 € | 2614 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2588 € - 0,2872 € | 2911 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,155 € - 0,172 € | 2789 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1629 € - 0,512 € | 1234 Varastossa |
0.85 in
21.6 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1381 € - 0,1859 € | 1207 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1547 € - 0,1903 € | 1000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
SRB-R-1 | 0,2026 € - 0,2464 € | 6006 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,1859 € - 0,2487 € | 1535 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0649 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
465751 | 0,1335 € - 0,1479 € | 2000 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,1096 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1096 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.